Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Melhore o consumo e a distribuição de vapor em utilidades

A otimização do vapor começa com medições de qualidade e monitoramento contínuo

Funcionários da fábrica no consumo de vapor
Vapor, consumo, uso de instrumentos em processo ©Endress+Hauser

Transferência eficiente de energia para processos industriais

O vapor serve como um meio crucial de transferência de calor em vários setores, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização. A presença de altas temperaturas e pressões apresenta riscos potenciais à segurança, exigindo um gerenciamento diligente do nível da caldeira e a prevenção de incidentes como golpe de aríete. Além disso, é essencial garantir o fornecimento de água de abastecimento de alta qualidade. 

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Vapor para transferência eficiente de energia

Além disso, o vapor oferece um meio eficiente de transferência de energia para processos industriais. Durante a condensação, o vapor transfere sua energia latente para o processo, tornando a fração de secagem do vapor um fator vital. A eficiência ideal é obtida quando o vapor está perfeitamente seco, pois qualquer umidade leva ao desperdício de energia e a perdas financeiras. 

A disponibilidade de vapor é de extrema importância. O monitoramento contínuo da eficiência da caldeira e do consumidor (como trocadores de calor) é necessário para cumprir as normas relevantes, como a ISO 50001 e a ISO 14001, além de identificar e tratar as ineficiências.

Obtenha transparência e insights sobre seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

O gerenciamento/gestão de energia industrial para vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e gases industriais começa com a instrumentação adequada

Please submit the form to download

Fale sobre seus desafios de produção com nossos especialistas

Mais recursos para economizar energia