Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitore e otimize o processo de mistura e combinação

A mistura de bebidas tem se tornado cada vez mais complicada com o surgimento de formulações mais complexas para produtos potáveis, como bebidas desportivas, smoothies proteicos, bebidas energéticas, bebidas orgânicas saudáveis, novos refrigerantes e adoçantes artificiais. Medições precisas são cruciais na produção de refrigerantes para garantir a qualidade consistente do produto e o uso eficiente de matérias-primas preciosas.

A implementação da medição em linha ajuda a garantir:

  • Concentração exata de açúcar
  • Dosagem precisa de aditivos
  • Separação eficiente de fases

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Controle o seu processo em tempo real e meça a concentração de açúcar em série.

Concentração exata de açúcar

A concentração de açúcar é um parâmetro importante para a qualidade consistente de refrigerantes ou sucos. Para determinar a concentração, os valores de densidade são convertidos em diferentes unidades como Brix, Baume, API ou Plato. A implementação de tecnologias de medição em linha nos processos proporciona o monitoramento contínuo do produto. Esses dados em tempo real ajudam a garantir a qualidade do produto e a evitar sua perda.

Produtos selecionados para concentração de açúcar

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Teqwave H of Endress+Hauser is a major relief to us with its continuous and automatic monitoring of the sugar concentration. I appreciate the accuracy and reliability of the concentration measurement.

Jürgen Ackermann
Managing Director, Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH, Germany
Medidores de vazão/caudal mássica na produção de bebidas para garantir a dosagem correta ©Rotkaeppchen-MUMM
Os medidores de vazão/caudal mássica garantem a dosagem precisa dos componentes da receita na produção de bebidas

Dosagem precisa de aditivos

A implementação adequada das receitas de bebidas depende da dosagem exata dos ingredientes e aditivos. Tem uma influência direta na qualidade do produto e na eficiência do manuseio de matérias-primas de alto custo.

Os medidores de vazão/caudal de massa em pontos críticos medem continuamente a composição da mistura e sinalizam a quantidade de aditivos, como sabores, corantes ou adoçantes, que deve ser adicionada para manter a receita correta. Para garantir a dosagem precisa, medidores de vazão/caudal altamente precisos, como Proline Promass F 100 são usados.

Produto selecionado para dosagem de aditivos

Promass F tem uma reputação de longa data como um dispositivo altamente preciso sob condições de processo variáveis para uma ampla gama de aplicações. 

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Separação de fases com Smartec CLD134 ©Endress+Hauser

Separação eficiente de fases

Acabe com a suposição de separação de fases e saiba exatamente o que está em seu tubo. A medição precisa de cores em linha detecta até mesmo as menores mudanças de cor, permitindo que você "veja" a qualidade do produto, do detergente ou da água de enxágue na tubulação.

Produtos selecionados para separação de fases

Otimize seu processo com os produtos certos para detectar as fases e tomar medidas no momento certo

Converse sobre seus desafios com nossos especialistas

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para ajudar.

Tópicos relacionados

Descubra mais oportunidades em que as medições em linha podem aumentar a produtividade