Um dos principais desafios da indústria farmacêutica é gerenciar a medicina de especialidade e a medicina acessível. Os processos de fabricação de medicamentos devem ser mantidos flexíveis e eficientes, enquanto a procura por prazos curtos de colocação no mercado e a pressão sobre os custos aumentam. É importante manter o foco na inovação e na melhoria contínua para estar sempre atualizado. Os dados da indústria farmacêutica devem ser usados para mudar de uma perspectiva exclusivamente focada na qualidade para a produtividade, confiabilidade e inovação.
Principais fatos
1 : 1
Data integrity
Accurate and reliable values are guaranteed with digital Memosens Technology
Como obter conhecimento preditivo do processo farmacêutico

Integridade dos dados do laboratório ao processo de fabricação
A importância da garantia de qualidade na indústria farmacêutica está aumentando. Para mitigar o risco de interpretações errôneas e deficiências de qualidade, a mesma tecnologia de medição deve ser utilizada no laboratório e no processo de fabricação de medicamentos.
Nosso conhecimento em campo
Amplie e otimize processos facilmente com tecnologia consistente, da planta piloto à produção completa. Usar tecnologia consistente durante a expansão ajuda a acelerar o processo de liberação do medicamento, fornecendo dados validados e confiáveis em todas as escalas. Nossa tecnologia orientada a dados melhora a confiabilidade da medição durante testes de laboratório e up-scaling com total consistência.
- A tecnologiaMemosens para análise de líquidos é baseada em sensores digitais inteligentes com chips de dados integrados. A digitalização de dados brutos no cabeçote do sensor garante transferência confiável de dados, independentemente de fatores externos.
- O software MemobasePlus faz a documentação de todo o tempo de vida dos sensores Memosens. Você pode salvar e exportar os dados de medição, usar sensores idênticos aos do processo no laboratório para obter medições totalmente comparáveis e expansão suave.

Aumento da confiabilidade e extensão dos intervalos de calibração
Qualidade do produto, desempenho e custos de fabricação são os elementos-chave na produção de medicamentos. Diagnóstico inovador de instrumentos com funcionalidade de monitoramento e de verificação aumenta significativamente a confiabilidade e reduz os riscos.
Nosso conhecimento em campo
Com a Heartbeat Technology você tem a opção de verificar rápida e facilmente as condições dos equipamentos de medição críticos e produzir um relatório de verificação antes de cada processamento de produção. A verificação ocorre diretamente no ponto de medição sem interrupção do processo, reduzindo significativamente o esforço de verificação. Em uma etapa adicional, essa abordagem pode estender os intervalos de calibração.
- Com o Proline Promass P 100 você tem menos esforços de calibração e máxima confiabilidade graças à Heartbeat Technology. Oferece acesso sem esforço a equipamento estendido e dados do processo através da transmissão de sinal digital.

Qualidade consistente graças a dados em tempo real
Falhas não detectadas no sensor podem levar a não-conformidades, problemas de qualidade e escassez de medicamentos.
Nosso conhecimento em campo
Nossos instrumentos com Heartbeat Technology permanentemente entregam informações de diagnóstico em tempo real, reduzindo o risco de não-conformidades. Contar com dados digitais irá permitir a otimização contínua da confiabilidade do processo, a transparência do diagnóstico e os intervalos de calibração.

Otimização da medição de pH baseada em dados
a medição de pH é a medição analítica mais usada na indústria de processos e possui um enorme potencial de otimização. Ela acompanha o agente ativo durante todas as fases, do desenvolvimento à produção industrial e é usada em várias etapas do processo. Do laboratório à fabricação em larga escala, a medição consistente e confiável do pH é, assim, muito importante.
Nosso conhecimento em campo
Todas as nossas sondas de pH são projetadas e otimizadas especificamente para aguentar as condições do processo, bem como os ciclos de esterilização. Com nossa tecnologia de pH, os dados podem ser armazenados diretamente no cabeçote do sensor e sincronizados com um banco de dados. O uso da mesma tecnologia digital em todas as escalas para os ciclos de pH fornece confiabilidade máxima. A análise do histórico de dados permitirá otimizar suas atividades de calibração e introduzir conceitos sofisticados de calibração no laboratório.
- O sensor digital de pH MemosensCPS171D foi projetado especificamente para bioreatores. Fornece valores confiáveis mesmo após CIP / SIP e autoclave. Com a tecnologia digital Memosens o sensor fornece máxima integridade de dados e possibilita calibração de laboratório.
- O transmissor Multicanal Liquiline CM44P é o primeiro transmissor que combina fotômetros de processo e sensores Memosens. O transmissor economiza tempo e dinheiro, oferecendo integração perfeita do sistema.
Benefícios
Economize tempo e dinheiro com otimização baseada em dados e análise preditiva na fabricação farmacêutica. Gerar conhecimento valioso do processo é a base para tomar as decisões corretas. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução de análise de dados e IIoT para o seu processo farmacêutico.
Principais fatos
1 minuto
para gerar um relatório de verificação mediante solicitação
Principais fatos
70 %
Menos custos de calibração com a Heartbeat Technology, durante 10 anos de operação
Principais fatos
0,5l - 20cbm
O rendimento máximo pode ser alcançado em todas as escalas, desde o laboratório até o processo de fabricação
Como podemos ajudar
Obtenha dados em tempo real e insights valiosos de sua planta farmacêutica com variáveis de tomada de decisão contínua por meio de análises farmacêuticas. Ajude os operadores de suas instalações de fabricação farmacêutica, fornecendo soluções eficazes para otimização segura e econômica de processos. Dê um passo adiante e obtenha inteligência de negócios real:
- integrando dados de status do instrumento horizontalmente
- identificando, analisando e otimizando dados críticos de fabricação
- usando as mesmas tecnologias de medição no desenvolvimento de processos, processo de fabricação e laboratório de qualidade
- otimizando seus intervalos de calibração
- deixando a tecnologia digital ajudar a facilitar o esforço de calibração