Tecnologia de medição inovadora e conceitos de manutenção sofisticados ajudam a reduzir custos enquanto garantem a qualidade
A indústria de ciências biológicas enfrenta continuamente novos desafios. Grandes sectores da população precisam de ser abastecidos com medicamentos a preços acessíveis. Embora os elevados custos de investigação exijam elevada produtividade e fiabilidade, as empresas farmacêuticas devem fornecer medicamentos de qualidade consistentemente elevada a custos mais baixos. Manter a rentabilidade, a produção global e a consciência dos custos são importantes. Soluções inovadoras para a indústria farmacêutica são cada vez mais solicitadas neste contexto. Temos algumas ideias para você.
8%
productivity growth
due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts
Como podemos ajudar
Nossos especialistas da indústria farmacêutica têm muitas ideias sobre como reduzir custos de fabricação e, ao mesmo tempo, melhorar a excelência operacional. Nossa tecnologia de medição inovadora e nossos conceitos de manutenção podem reduzir significativamente o esforço e os custos de calibração. Para controlar seus custos, considere:
otimizar a calibração ou instalar os equipamentos de medição da temperatura de calibração autônoma
padronizar seus ativos instalados, otimize seu estoque e aumente a disponibilidade de peças de reposição
integrar e avaliar os dados de diagnóstico e verificar a funcionalidade do instrumento
otimizar sua produção de água e malha de distribuição
Applications
Implemente a medição da temperatura inovadora
Para empresas farmacêuticas a temperatura é uma das principais medidas críticas pontos em um bioprocesso com forte impacto na cinética celular e na solubilidade dos gases dissolvidos. A temperatura influencia a cinética da reação, o crescimento celular, a viabilidade celular e a formação do produto. Portanto, o controle de temperatura de banda estreita e a calibração frequente são necessários para atender aos requisitos e à precisão do processo, o que pode ser caro.
Nosso conhecimento em campo
Para garantir o resultado e a qualidade ideais, os equipamentos de temperatura devem ser calibrados regularmente. Em aplicações críticas, é comum um intervalo de seis meses. O uso de tecnologia de medição inovadora pode reduzir significativamente o esforço e os custos de calibração . E é este o motivo pelo qual desenvolvemos o primeiro sensor de temperatura autocalibrado do mundo, o TrustSens TM371. Este equipamento de última geração oferece autocalibração totalmente automatizada, rastreável e em linha, que o ajudará a eliminar não-conformidades ou falhas não detectadas
Padronize seus ativos instalados
Operação uniforme e rápida substituição de dispositivos: pode parecer fácil, mas não é. Obter e manter total transparência dos diversos ativos instalados ao longo do tempo na sua empresa farmacêutica é um desafio constante que aumenta significativamente os esforços de manutenção. Analisar seus ativos instalados para fabricação é o primeiro passo para otimizar a eficiência da manutenção e a disponibilidade da planta.
Nosso conhecimento em campo
Analisar seus ativos instalados para fabricação é o primeiro passo para otimizar a manutenção e a disponibilidade da planta. Durante esse processo, nossos especialistas podem identificar instrumentos obsoletos ou desatualizados que podem ser facilmente substituídos. Sua logística de peças de reposição melhora significativamente ao padronizar seus ativos, enquanto também é possível melhorar e otimizar seus esforços de treinamento em um ambiente padronizado.
Verifique a funcionalidade dos instrumentos
Manutenção e calibração são frequentemente consideradas uma incômodo demorado e caro. No entanto, tanto a manutenção quanto a calibração são fundamentais quando se trata de salvaguardar a confiabilidade do processo e a qualidade do produto na fabricação de produtos farmacêuticos.
Nosso conhecimento em campo
Os instrumentos equipados com a Heartbeat Technology estendem significativamente os ciclos de teste e fornecem notificações de diagnóstico padronizadas para manutenção econômica. A tecnologia oferece monitoramento simples e fácil dos pontos de medição durante a operação diária. Os erros são reconhecidos numa fase inicial e a produção aumenta. A verificação do instrumento valida que todos os componentes críticos estejam trabalhando corretamente dentro de uma determinada especificação.
Otimize sua produção e distribuição de água
Para evitar carga biológica, água deve estar continuamente em movimento a uma velocidade de fluxo superior a 2 m/s. A medição confiável da vazão é, portanto, de fundamental importância e os pontos críticos de medição devem ser calibrados regularmente. Quando se trata de água purificada (PW) e água para injeção (WFI), a condutividade é o principal parâmetro de qualidade. Os limites definidos nas farmacopeias devem ser sempre respeitados.
Nosso conhecimento em campo
Com a Heartbeat Technology , nossos instrumentos proporcionam um automonitoramento confiável e ajudam a otimizar seus procedimentos de calibração, principalmente em processos contínuos. Isto resulta diretamente em maior disponibilidade e produtividade da fábrica. Isso resulta diretamente em maior disponibilidade e fabricação da planta. A calibração do sistema na malha de distribuição é uma maneira eficiente de assegurar a conformidade regulamentar. Para otimizar sua produção de água, oferecemos:
Saiba como controlar custos na fabricação de fármacos
Fale com nossos especialistas
"To calibrate a temperature sensor, so far our customers had to stop production, dismount the sensor and perform manual work. To help them safe time and money, we invented a self-calibrating sensor."
Benefícios
Domine os desafios futuros em conjunto com nossos especialistas. Eles oferecem milhares de ideias sobre como obter o controle de custo em life science, ajudam a apoiá-lo para que atinja seus objetivos e para a excelência operacional.
10%
redução de custo graças aos conceitos de manutenção preventiva
Schott is subject to strict regulations as a supplier to the pharmaceutical industry. To guarantee the quality of its products, the company seeks outside help to carry out on-site calibration.
A partir da análise demorada de amostras ao monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação graças à soluções completas de hardware para desenvolvimento e serviços analíticos.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Tempo para entrada no mercado
Processos de fabricação de cosméticos acelerados com expertise
Garanta um processo de fabricação de cosméticos eficiente e estável com um fornecedor de serviços completos que o ajuda a aumentar a eficiência e diminuir o time-to-market.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .