Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Cumpra com seus limites legais usando nossos sistemas de monitoramento da qualidade da água (WQMS) compactos e inteligentes
A produção e distribuição de água para consumo público apresenta desafios únicos. Diversos parâmetros devem ser monitorados consistentemente, frequentemente e precisamente para conformidade com padrões de qualidade ainda mais rigorosos. A instalação e configuração dos equipamentos necessários pode ser complexa, demorada e custosa. Com tecnologias de medição de liderança, soluções completas e consultoria especializada, a Endress+Hauser oferece soluções completas para análise eficiente e confiável de água potável.
Reduza o consumo de água em até 80% com nossas mais recentes soluções
Adaptadas a seus requisitos específicos e rápidas de instalar, nossas soluções de monitoramento integram a melhor instrumentação no mercado e tecnologias Memosens e Liquiline para possibilitar a medição econômica e confiável para todos os seus pontos de controle críticos. Elas requerem espaço de instalação e consumo de água mínimos. Recursos como resistência a umidade, sensores pré-calibrados e toda uma gama de protocolos de comunicação de dados combinam-se para simplificar o planejamento, integração, comissionamento, operação e manutenção.
Os painéis analíticos compactos oferecem todas as medições necessária para controle do processo de água potável - nesse caso para turbidez e desinfecção
Solução de análise ultraparamétrica com sensores de espectrômetro, turbidez, pH, oxigênio e condutividade para controlar a qualidade da água potável em sua rede hídrica
Sistemas de monitoramento da qualidade da água (WQMS) para água potável para oferecer a mais alta qualidade a cidades, comunidades e indústrias.
Como podemos ajudar
Aplicamos nossa longa experiência na indústria de água, esgoto e efluentes para entregar solução que não só tornam sua medição de qualidade da água potável confiável e fácil, mas também lhe preparam para atender aos requisitos de conformidade da indústria em crescente evolução.
Nossas soluções completas tornam as fases de engenharia e planejamento rápidas e econômicas, e uma variedade de interfaces analógicas, digitais e de conexão IIoT simplificam a integração.
Com instalação e comissionamento de pontos de medição objetivos, simplesmente aparafuse a solução na parede, conecte-a à energia e água e você está operacional.
Nossos painéis customizados com identificação CE permitem a conformidade constante às suas regulamentações locais.
As funções preditivas de nossa exclusiva Tecnologia Memosens alerta você quando a calibração ou manutenção forem necessárias, te libertando de cronogramas fixos e reduzindo os custos de manutenção. A calibração de nossos sensores pode ser feita facilmente em seu laboratório.
Aproveite nosso constante suporte local de especialistas por toda a vida-útil do ativo, aumentado conforme necessário com conectividade IIoT para monitoramento remoto.
Solução de medição analítica para a dosagem ideal de cloro em estações de tratamento de água potável. Garanta a desinfecção segura e a dosagem otimizada para assegurar saúde para os clientes e economizar custos nas operações
Endress+Hauser analytical panels deliver measurements that are accurate and reliable. They are easy to operate and feature a clean and tidy design. I can recommend them highly to other waterworks.
A Endress+Hauser oferece tudo em um só lugar para análise de água potável eficiente e confiável. Nós iremos simplificar e aprimorar seu monitoramento de dados de qualidade da água, capacitando você para atender e exceder suas normas locais de conformidade.
Hardware e software
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Transmissores multiparâmetros Liquiline de última geração. Até 8 parâmetros de qualidade da água por transmissor
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Downloads
The reliable and compact drinking water monitoring solution
Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Gerenciamento inteligente da rede de água
Gerenciamento inteligente da rede de água
Com esta solução inteligente de monitoramento, você obtém total transparência de todas as atividades em sua rede de água potável ou águas residuais. Descubra como você pode economizar tempo enquanto reduz custos de operação e de energia.
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Saiba mais sobre nossos sistemas robustos e completos de monitoramento de efluentes com manutenção inteligente que ajudam você a cumprir com seus limites legais e contratuais.
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Descubra a solução em automação de Liquiline Control para a remoção confiável de fósforo de efluentes, processos estáveis mesmo durante cargas de pico e redução de custos através do uso otimizado de precipitantes.
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Habilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, adequado e de baixo custo para seus processos de produção com soluções do tipo turnkey da Endress+Hauser.
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Descubra a solução de automação Liquiline Control para remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do uso otimizado de energia.
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Explore as soluções da Endress+Hauser para a indústria do saneamento que visam garantir de forma flexível e eficiente a segurança da água com conformidade regulatória verificável.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .