HART, uma tecnologia comum e aprovada na indústria de processo está oferecendo capacidades adicionais à tecnologia tradicional 4…20mA.
Para obter os benefícios da comunicação digital fornecida pela HART, é necessário entender essa tecnologia.
Acompanhe uma de nossas aulas de treinamento para tirar mais proveito de sua instalação e entender a implementação dos recursos mais recentes para melhorar nossas instalações.
Benefícios
- Esteja preparado e confiante em suas tarefas
- Tenha experiência prática e troque suas experiências
- Esteja atualizado com os últimos desenvolvimentos
- Melhore sua carreira com o cronograma de treinamento passo a passo
- Aumente a qualidade de seu trabalho e supere as expectativas de seus clientes!
Treinamento Tecnologia HART
Aula dia 1
Com o auxílio de tarefas práticas, você aprenderá detalhadamente como a tecnologia HART/ WirelessHART funciona. Diferentes topologias de rede e possibilidades de implementação são discutidas. São exibidos benefícios da tecnologia HART e os últimos comandos e funções HART são discutidos.
Conteúdo do curso
- História da comunicação HART
- Formas de estabelecer comunicação via HART
- Topologias HART e integração em topologias típicas de rede
- Atendimento e alcance do equipamento HART
- Comandos HART e estrutura de dados
Treinamento Tecnologia WirelessHART
Aula dia 2
Com o auxílio de tarefas práticas, você aprenderá detalhadamente como a rede WirelessHART é instalada. Todos os aspectos para um funcionamento bem-sucedido de uma rede WirelessHART farão parte do treinamento. Além disso, o treinamento abrange o comissionamento e validação da qualidade da rede e a integração final em um sistema de controle.
Conteúdo do curso
- Componentes e exemplos de aplicação
- Instalação e configuração de uma rede WirelessHART
- Análise de rede WirelessHART e interpretação dos caminhos do sinal
Qualificações
Treinamento Tecnologia HART, certificada pela Endress+Hauser
Treinamento Tecnologia WirelessHART, certificada pela Endress+Hauser
Para mais detalhes, selecione uma de nossas aulas a seguir ou entre em contato conosco.