A aeração no tratamento de efluentes é responsável por cerca de 60% do consumo total de energia em estações de tratamento de efluentes. O consumo de energia é o principal fator no custo de tratamento de efluentes, já sua otimização é um dos diversos desafios enfrentados pelos operadores da planta, que também precisarem atender as normas e leis de segurança cada vez mais exigentes. Nossas soluções on-line de medição de oxigênio e nutrientes não apenas geram economia de energia no controle da aeração, como também permitem melhorias demonstráveis nos processos biológicos.
Principais fatos
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Descubra o processo de aeração no tratamento de efluentes

Monitoramento simplificado da aeração
A aeração confiável requer o monitoramento preciso dos múltiplos parâmetros ambientais necessários para processos bacteriológicos ideais, como oxigênio, amônio, nitrato, pH, temperatura e sólidos em suspensão. Esse monitoramento aumenta muito a complexidade do gerenciamento da moderna estação de tratamento de efluentes.
Nosso conhecimento em campo
Nosso extenso portfólio de instrumentos, serviços e soluções ajuda a otimizar o processo de aeração, permitindo uma gestão confiável e eficiente da estação.
- Descubra nosso portfólio de sensores de análise de líquidos cobrindo todos os parâmetros importantes
- Conheça de perto nossos sensores de temperatura e transmissores de medição de temperatura
- Gerencie até 8 pontos de medição de parâmetros semelhantes ou diferentes com nosso transmissor multicanal Liquiline CM448. Interfaces de comunicação abertas suportam a integração do sistema, operações tranquilas e fácil manutenção e calibração
- Remova com segurança o nitrogênio de efluentes com o Liquiline Control

Níveis reduzidos de amônio
O primeiro passo na remoção de nitrogênio é a nitrificação. Isso requer o monitoramento minucioso de degradação do amônio e representa um fator de custo significante, já que esse tipo de análise de líquidos com frequência requer a adição de substâncias adicionais para possibilitar a medição.
Nosso conhecimento em campo
Nossas tecnologias confiáveis, fáceis de usar e duráveis para medir a concentração de amônio durante a nitrificação permitem ao operador reagir precocemente a distúrbios no nível de amônio.
- Integração de sensores confiáveis como nosso sensor digital Memosens de amônio e nitrato ISEmax CAS40D para otimizar o processo de tratamento
- Confie na medição de amônio de alta precisão em todos os pontos de controle críticos usando o Liquiline System CA80AM
- Custos de ciclo de vida ainda mais otimizados devido à manutenção minimizada e poucos consumíveis nos processos de tratamento

Controle de oxigênio flexível e preciso
O monitoramento e a manutenção dos níveis de oxigênio vitais para um processo de aeração confiável podem levar a custos de energia significativos para a estação de tratamento de efluentes. Os operadores da planta contam com tempos de resposta rápidos e baixa manutenção do equipamento.
Nosso conhecimento em campo
Os níveis de oxigênio são controlados através da comparação entre a concentração medida e o ponto de referência. Nossas soluções de monitoramento de oxigênio podem ser adaptadas de forma flexível às suas necessidades, fornecendo resultados confiáveis e precisos rapidamente.
- Meça a precisa concentração de oxigênio dissolvido com nosso sensor amperométrico digital de oxigênio COS51E ou sensor óptico digital de oxigênio Oxymax COS61D
- Aumente a segurança de processos com sensores de tecnologia digital Memosens 2.0
- Consumo de energia reduzido pela otimização adicional do uso de ventiladores
Benefícios
Trabalhando junto a inúmeros clientes, nossos especialistas em indústrias e aplicações atingiram resultados impressionantes na otimização de processos de aeração em estações de tratamento de efluentes. O portfólio completo da Endress+Hauser em relação à instrumentação, serviços e soluções garante o sucesso desde o princípio. Nosso objetivo é ser um parceiro de confiança em todos os aspectos de seu tratamento de efluentes.
Principais fatos
Até 30%
dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração
Principais fatos
40%
maior vida-útil de sensores analógicos com tecnologia Memosens
Principais fatos
300.000
Sensores Memosens instalados ao redor do mundo
Como podemos ajudar
Nossas soluções avançadas de monitoramento permitem o controle ideal do processo de aeração, reduzindo o consumo de energia e produtos químicos, continuando a satisfazer toda a legislação atual.
- Monitoramento avançado de parâmetros ambientais para processos bacteriológicos confiáveis
- Melhoria do controle de processo de nitrificação para uso de amônia reduzido
- Medição precisa de oxigênio para um consumo ideal de energia do ventilador