Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Benefícios da Seleção Fundamental para sua instrumentação de utilidades

Benefícios da Seleção Fundamental para sua instrumentação de utilidades

Como a instrumentação pode melhorar a eficiência e reduzir custos em serviços de utilidade

Indústrias de processos geralmente precisam de cinco serviços de utilidade chaves para seus processos essenciais – vapor, ar comprimido, aquecimento, refrigeração e gases industriais. Sua eficiência e desempenho podem ser melhorados com dados de instrumentos adequados de vazão, temperatura, pressão nível e analítica. Às vezes eles devem ser sofisticados, mas muitas vezes produtos mais básicos, de fácil uso e baixo custo são suficientes. Seja como for, a Endress+Hauser oferece muitos tipos de instrumentos para atender a todas as aplicações e requisitos..

Benefícios

  • O vapor é muitas vezes usados em grande escala, com conteúdo de energia aproximadamente 500 vezes aquele da água quente. O monitoramento contínuo da quantidade de calor do vapor, preciso o suficiente para detectar perdas individuais, pode otimizar a eficiência energética.

  • A geração de ar comprimido perde 95% da energia como calor residual, enquanto 30% da saída de ar de um gerador é perdida a vazamentos. Entretanto, esses números podem ser mitigados em até 10% com as medições adequadas.

  • Aquecedores e fornalhas com combustão ineficiente, operação incorreta e manutenção ruim geralmente exibem altas perdas energéticas, assim como outras peças do circuito de aquecimento. Uma instrumentação adequada pode cortar o consumo de energia em até 55%.

  • A refrigeração consume 10% mais energia do que o aquecimento. Um sistema de gerenciamento de energia ISO 50001 pode ajudar a identificar o ponto de operação ideal de um sistema de refrigeração. Isso pode ser auxiliado por diversos tipos de instrumento capturando numerosos indicadores de desempenho de energia EnPI.

  • A indústria de processos usa gases industriais em vastas quantidades, portanto a eficiência energética é essencial. Isso pode ser alcançado se a medição de consumo total for complementada pro instrumentações de vazão, temperatura e pressão.

Benefícios do Endress+Hauser Fundamental e outros instrumentos

O Picomag é o medidor de vazão eletromagnético econômico e inteligente para diversas aplicações em serviços em todos os setores industriais com líquidos condutivos. Aplicações incluem o tratamento e refrigeração de água e medição da vazão da água em circuitos de aquecimento ou refrigeração de serviços, especialmente para condutividade da água acima de 5 μS/cm. O Picomag reduz o número de pontos de medição necessários uma vez que monitora a condutividade e temperatura do processo juntamente com a vazão. Ele é um equipamento compacto, com sensor e transmissor em um único invólucro.

Sensores de temperatura e pressão compactos

O iTHERM CompactLine TM311 é um sensor de temperatura Pt100 de 4 fios compacto para medição otimizada da temperatura de água, ar e gás em circuitos de aquecimento e refrigeração. O iTHERM ModuLine TM101 e TM121 são sensores básicos que oferecem medição confiável de temperatura.

O Cerabar PMC21 e PMP21 medem tanto a pressão manométrica quanto absoluta de maneira econômica, com faixas de 100mbar-40bar e 400bar-400mbar respectivamente.

O Cerabar PMP11 e PMC11 são transmissores de pressão manométrica compactos e econômicos.

Medição de nível e análise de líquidos fáceis de usar

A chave de nível pontual compacta Liquiphant FTL31 é para líquidos. O Micropilot FMR10 baseado em radar oferece medição de nível contínua e sem contato. O Liquipoint FTW31 oferece detecção de nível pontual simples e segura. O Waterpilot FMX21 realiza medição de nível hidrostático com confiança; o Waterpilot FMX11 é uma sonda de nível de água doce simples e confiável.

O transmissor Liquiline CM14, ou alternativa simples e compacta Liquiline Compact CM72, com sensores como Memosens CPL51E, mede pH/ORP, condutividade ou oxigênio dissolvido.

O vapor é usado em diversos processos diferentes. Ele é mais comumente usado para transferir calor. ©Endress+Hauser

O vapor é usado em diversos processos diferentes. Ele é mais comumente usado para transferir calor.

Limpeza e refrigeração são apenas dois das diversas aplicações para ar comprimido. ©Endress+Hauser

Limpeza e refrigeração são apenas dois das diversas aplicações para ar comprimido.

Gases industriais são usados em uma grande variedade de indústrias. ©Endress+Hauser

Os gases industriais mais comuns são oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, hidrogênio, argônio e acetileno.

Produtos, processos e equipamentos, todos podem precisar de refrigeração. ©Endress+Hauser

Produtos, processos e equipamentos, todos podem precisar de refrigeração.

Processos de aquecimento precisam de muita energia e portanto possuem grande potencial para otimização. ©Endress+Hauser

Processos de aquecimento precisam de muita energia e portanto possuem grande potencial para otimização.

O vapor é usado em diversos processos diferentes. Ele é mais comumente usado para transferir calor.