Aumente as concentrações de monitoramento de segurança de desinfetantes e TOC: Baixas concentrações ou falta de desinfetante no sistema de água de resfriamento podem levar à formação de bactérias nocivas que aumentam o risco para a equipe e o potencial de paralisações. Mesmo as concentrações mais baixas de carbono orgânico total (TOC) na água de reposição podem levar à paralisação da fábrica.
Aumente a disponibilidade do processo com a análise dinâmica da base instalada: Obtenha transparência sobre seus ativos, gerencie continuamente os requisitos de manutenção de seus equipamentos de medição e simplifique o pedido de equipamentos de MRO.
Aumente a eficiência monitorando a água de resfriamento e a vazão de combustível de forma confiável: As tecnologias de vazão geralmente requerem trechos retos a montante e a jusante. O uso do Promass Q para medir a vazão de gás natural supera esse problema com uma excelente incerteza de 0,25%. Para água de resfriamento, o Promag W 0 x DN FB faz o mesmo, mesmo sem queda de pressão, e vem com monitoramento integrado da condutividade.
Explore nossos produtos mais recentes para usinas térmicas a ciclo combinado
Especialista em aplicações exigentes de água, esgoto e efluentes com um transmissor compacto e de fácil acesso, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Medidor de vazão de alta temperatura para aplicações de processo com um transmissor compacto e de fácil acesso, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Especialista para aplicações exigentes de água, esgoto e efluentes como versão remota com até 4 E/Ss, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Medidor de vazão de alta temperatura para aplicações de processo como versão remota com até 4 E/Ss, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Especialista em aplicações exigentes de água, esgoto e efluentes com um transmissor compacto e de fácil acesso, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Medidor de vazão de alta temperatura para aplicações de processo como versão remota com até 4 E/Ss, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Medidor de vazão de alta temperatura para aplicações de processo com um transmissor compacto e de fácil acesso, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Especialista para aplicações exigentes de água, esgoto e efluentes como versão remota com até 4 E/Ss, bem como opção de passagem plena 0 x DN e medição de condutividade integrada
Encontre o produto que melhor se adéqua à sua aplicação
Você não tem certeza de qual instrumento selecionar para sua aplicação e ponto de medição específicos? Nossa ferramenta Applicator facilita a seleção de produtos para sua indústria. Experimente!
Use recomendações de especialistas com informações frequentes para melhorar o gerenciamento do ciclo de vida de seus instrumentos de medição e garantir a conformidade com os requisitos de segurança.
Aumente a disponibilidade de seu processo por meio de orientações profissionais
Identifique ineficiências e evite falhas com a avaliação contínua da capacidade de manutenção da base instalada
Melhore a sustentabilidade de suas operações adotando uma estratégia adequada de manutenção e migração
Obtenha transparência total e aumente a acessibilidade das informações de sua base instalada
Insights mais profundos sobre o desempenho do processo e da instrumentação
Sensores inteligentes coletam dados em tempo real dos processos e monitoram a saúde dos equipamentos, mantendo você informado sobre o desempenho dos produtos e ativos. A digitalização dos processos de produção oferece oportunidades de visualização de dados para a equipe que trabalha com o processo e que normalmente não tem acesso aos dados, criando transparência. O Netilion da Endress+Hauser pode fazer exatamente isso, oferecendo aos usuários finais a capacidade de tomar as melhores decisões.
Quer saber mais sobre nossas ofertas para a indústria de energia?
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Aumente o tempo de atividade da planta e melhore a segurança. Confie nas soluções da Endress+Hauser para os desafios da indústria de energia e energia.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .