Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Free chlorine panel for process and pool water and utilities

Free chlorine process water panel

Ready-to-use panel bundle for reliable and precise monitoring of disinfection processes

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Preço após a configuração no carrinho

This product is not available in this market.

Resumo dos benefícios

  • The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
    It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
    This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology.

  • Straightforward installation and commissioning

    Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.

  • Simple and safe

    The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.

  • Reliable medium flow and measurement

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.

  • Flexibility for future requirements

    The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.

Detalhes do pacote

Overview of all bundle parts

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Fixações:
    CSOL-PA3WP1
    SK
    P
    A3
    WP1
    TA
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Recursos adicionais:
    FD
    2x entradas digitais, 2x saidas digitais
    Entrada do sensor:
    M2
    2x sensores digitais
  • Flowfit CYA27 - conjunto modular multiparâmetros para água potável e de processo
    3

    Conjunto de vazão para medições multiparâmetros Flowfit CYA27

    Fixações:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Range de Vazão:
    A
    >30 l/h (configuração vazão padrão)
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Material módulos / selos:
    1
    PMMA/FKM
    Material adicional peças / selos:
    A
    PVC/FKM
    Conexão ao processo:
    12
    G1/4
    Configuração do Módulo:
    10
    Desinfecção + pH + indicação de vazão
    Módulo 1
    AA
    Sem
    Módulo 2:
    AA
    Sem
    Módulo 3:
    AA
    Sem
    Módulo 4:
    AA
    Sem
    Módulo 5:
    AA
    Sem
    Módulo 6:
    AA
    Sem
    Modelo do dispositivo:
    A1
    1
    >> Acessório montagem:
    NC
    Válvula de amostra
    >> Acessório montagem:
    ND
    Interruptor de fluxo
    >> Acessório montagem:
    NB
    Luz indicadora de status
    >> Acessório Incluído:
    RB
    2x cabo M12, 10m
  • Digital disinfection sensor for free chlorine
Memosens CCS51E
    4

    Digital free chlorine sensor
    Memosens CCS51E

    Fixações:
    CCS51E-AA11 _ NA
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Aplicação:
    11
    Água de processo, água potável
    Adaptador de montagem:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS31E - Sensor de pH digital para compensação de pH em processos de desinfecção
    5

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS31E

    Fixações:
    CPS31E-AA7ASB2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Tipo de Eletrodo:
    7
    Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30k
    Range de Aplicação:
    A
    1–12 pH, -15…80ºC, 0,8…4 bar (abs)
    Sistema de referência:
    SB
    1 junção em cerâmica, salt storage, KCl saturado, Ag/AgCl
    Comprimento do sensor:
    2
    120mm
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    6

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10-A031
    Comprimento do cabo:
    03
    3m
    Aprovação:
    A
    Área não classificada
    Comprimento do cabo:
    01
    1,5m
    Ligação do cabo:
    1
    Fios terminais
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável