Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Measuring range
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
O Teqwave H é ideal para análise de líquidos em tempo real em aplicações sanitárias como a produção de aguardentes e refrigerantes. Clientes finais e fabricantes de equipamentos valorizam sua medição de concentração in situ altamente precisa e design higiênico. O Teqwave reduz as despesas operacionais ao monitorar diversos parâmetros de medição ao mesmo tempo. Obtenha total compatibilidade de seu transmissor Teqwave com suas necessidades de produção através da definição e ampliação flexíveis de sua faixa de aplicação.
O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas
Monitoramento de qualidade contínuo de bebidas e em processos de limpeza
Propriedades do equipamento
Diâmetro nominal: DN 25 (1")
Preciso e independente do perfil da vazão
Em conformidade com a indústria, fácil instalação através de trilho DIN
Tela TFT touchscreen colorida de 3,5" ou indicação por LED
4-20 mA, Modbus TCP
Benefícios
Alta precisão e repetibilidade – cálculo de concentração com os algoritimos mais recentes
Cumprimento de requisitos sanitários – sensor de passagem plena facilmente limpável
Total transparência – monitoramento constante da qualidade do produto sem amostragem
A mais alta segurança de processo – medição confiável devido ao sensor robusto livre de manutenção
Uso customizado – conceito de aplicação inovador, dispensável para tarefas de medição variáveis
Controle do processo simplificado – operação intuitiva e visualização clara de status
Backup local de dados – armazenamento de dados integrado para valores medidos até 7,5 anos
A Hug Oberflächentechnik AG conta com o Teqwave T portátil da Endress+Hauser para a medição de concentração de suas soluções de passivação e de desengorduramento
Descubra como a Heineken atende a todas as regulamentações para proteger o meio ambiente brasileiro com o sensor digital de nitrato ou SAC Viomax CAS51D da Endress+Hauser.
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Sensor features
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes. High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms. Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.
Sensor features
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .