![analisador de gás J22 TDLAS visão frontal esquerda do invólucro Imagem do produto, analisador de gás J22 TDLAS visão frontal esquerda do invólucro](/__image/a/9372690/k/31cf8241450abf9e3d8fa6cc869c7c609a980c08/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/J22%20Enclosure_LeftAngle.jpg)
Especificações resumidas
-
Variáveis medidas
Concentração
Ponto de orvalho
Pressão da célula
Temperatura da célula -
Aprovações para área classificada
ATEX / IECEx /UKEx Zona 1
PESO / KTL / CML Zona 1
INMETRO Zona 1
CSA Classe I, Divisão 1
CSA Classe I, Zona 1
Campo de aplicação
O analisador de gases J22 usa a tecnologia patenteada de espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para fornecer medições precisas de H2O em gás natural. Equipado com os recursos de diagnóstico confiáveis da Heartbeat Technology, o analisador J22 determina a concentração de um gás sem entrar em contato físico com a corrente gasosa. Ele permite que operadores de tubulações e fornecedores atendam a especificações de qualidade, evitem a corrosão da tubulação e impeçam a formação de hidratos para garantir a segurança e integridade dos ativos.
Para uso em gás natural para medições de qualidade na produção, armazenamento, transporte e distribuição
Monitoramento e controle em gasodutos, plantas de processamento, estações de compressão, local de coleta e distribuição de gás natural
Ideal para medições de transferência de custódia para garantir a qualidade do gás
Medição na entrada e na saída do processo de desidratação para garantir a qualidade do produto de gás seco na produção de H2 e aplicações CCUS
Faixas de medição de até 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H₂O
Benefícios
Garante a mais alta disponibilidade para produção, transmissão, armazenamento e distribuição de gás natural
Interface de usuário amigável com menu intuitivo e software de servidor web
Verificação e diagnóstico integrados com Heartbeat Technology
Dados históricos e registro de espectro automaticamente armazenados
Calibração rastreável NIST oferecendo precisão e repetibilidade superiores
Design robusto para fácil instalação, comissionamento e reparo
Componentes e módulos que permitem manutenção em campo para tempo de inatividade mínimo
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
![Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Informações técnicas
Versão em português - 01/2023
analisador TDLAS extrativo para medições confiáveis e precisas em composições de correntes de gás natural
EN PT 19/01/202411/01/2023Idioma:
Português
Versão:
11/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01607CPT_0322.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: TDLAS gas analyzer
Versão em inglês - 04/2022
Product root: J22- Region: Europe (ATEX) Approval agency: CSA Protection: Ex d
Idioma:
Inglês
Versão:
14/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CSANe 20ATEX1197X Iss 4.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Informações técnicas
analisador TDLAS extrativo para medições confiáveis e precisas
em composições de correntes de gás naturalEN PT 19/01/202411/01/2023Idioma:
Português
Versão:
11/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01607CPT_0322.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Analisador de Gás TDLAS J22 Instruções de operação
ATEX/IECEx/UKEX: Zona 1
cCSAus: Classe I, Divisão 1/Zona 1EN PT 19/01/202411/01/2023Idioma:
Português
Versão:
11/01/2023
Tamanho do arquivo:
5.2 MB
Nome do arquivo:
BA02152CPT_0322.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Analisador de Gás TDLAS J22 Descrição dos parâmetros do equipamento
Fornece aos clientes as informações de registro Modbus
necessárias para estabelecer a comunicação remota com o J22EN PT 30/06/202327/04/2023Idioma:
Português
Versão:
30/06/2023
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
GP01198CPT_0122.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Instruções de segurança do analisador de gás TDLAS J22
INMETRO, ATEX/IECEx: Zona 1
EN PT 24/05/202423/04/202430/11/2022Idioma:
Português
Versão:
24/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
XA03086CPT_0224.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPN IECEx: Zone 1
EN PT 23/04/2024Idioma:
Inglês
Versão:
23/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
XA03087CEN_0224.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instruction
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1
cCSAus Class 1, Division 1, Zone 1EN PT 22/11/202221/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
22/11/2022
Tamanho do arquivo:
885.1 KB
Nome do arquivo:
XA02708CEN_0322.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
KC: ATEX/IECEx Zone 1
EN PT 24/06/202415/11/2022Idioma:
Inglês
Versão:
24/06/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
XA03090CEN_0224.pdf
-
-
-
PU (publicação)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Idioma:
Inglês
Versão:
27/11/2023
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
PU01459CEN_0323.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Idioma:
Inglês
Versão:
31/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
PU01455CEN_0223.pdf
-
-
-
PU (publicação)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーションノート(J22、
JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、
およびOXY5500アナライザーに関連)Idioma:
Japonês
Versão:
28/06/2024
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
-