Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda) Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão
The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probehead, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.
Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps
Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending
Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components
Development laboratory
Benefícios
Ideal for quick liquids, slurries & semi-solids measurements in the lab
Superior signal performance
Available in 1/4” and 1/2” diameters
No user-adjustable parts
Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
A partir da análise demorada de amostras ao monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação graças à soluções completas de hardware para desenvolvimento e serviços analíticos.
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Faixa de temperatura: -30 a 120 °C / -22 a 248 °F (aço inoxidável 316L) -30 a 280 °C / -22 a 536 °F (liga C276) -30 a 300 °C / -22 a 572 °F (Titânio grau 2)
Pressão
Pressão mínima: Vácuo total (0 Bara) mas não vácuo ultra-alto (UHV) onde a liberação de gases pode ser um problema Pressão máx. E/S de 1/4 pol.: 68,5 barg/ 993 psig (aço inoxidável 316L) 74 barg/ 1073 psig (liga C276) 29 barg/ 420 psig (titânio grau 2) Pressão máxima, E/S de 1/2 pol: 68,5 barg/ 993 psig (aço inoxidável 316L) 74 barg/ 1073 psig (liga C276) 29 barg/ 420 psig (titânio grau 2)
Materiais úmidos
Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda) Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão
Comprimento
Comprimento do eixo óptico de imersão: 152, 305, 457 mm 6, 12, 18 pol Diâmetro externo: 12,7 mm / 0,5 pol. Comprimento do eixo óptico de imersão: 152 ou 203 mm 6 ou 8 pol Diâmetro externo: 6,35 mm/ 0,25 polegadas
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informações Técnicas (TI)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Folheto de Competência (CP)
Versão em inglês - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Inovação (IN)
Versão em inglês - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .