Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada

Instrumentos de alta performance que levam suas medições de composição e qualidade do laboratório ao processo

Nossa tecnologia de análise óptica avançada explora o poder da espectroscopia Raman para realizar medições químicas contínuas e em tempo real em qualquer ambiente sem a necessidade de extrair, preparar ou destruir a amostra nativa. Com mais de 40 anos de experiência, a profundidade e abrangência de nosso portfólio proporcionam aos nossos clientes conhecimento químico que agiliza o desenvolvimento de produtos, fornecem escalabilidade analítica e garantem a qualidade do produto por meio da automação do processo.

A medição espectroscópica Raman é uma tecnologia de análise óptica que mede a composição e concentração

Analisador Raman Rxn2 ©Endress+Hauser

Analisador Raman Rxn2: analisador Raman que conecta a análise de laboratório ao ambiente de processo com até quatro canais

Analisador Raman Rxn4 ©Endress+Hauser

Analisador Raman Rxn4: analisador Raman robusto e confiável garantindo o monitoramento do processo e controle de qualidade 24 horas por dia

Sonda Raman Suite Graphic ©Endress+Hauser

Sondas de amostragem de fibra ótica Raman: medições de composição química não destrutivas, contínuas e em tempo real em qualquer ambiente

Benefícios

  • Rápida implementação

    Software compatível com automação de interface intuitiva, um parceiro confiável com um longo histórico de experiência em Raman e uma vasta rede global de suporte ao cliente

  • Eficiência do processo otimizada

    Entrega mais rápida de dados de medição altamente precisos em tempo real juntamente com escalabilidade simplificada do laboratório ao processo

  • Segurança aprimorada

    Técnicas de medição não invasivas e confiáveis que minimizam a intervenção humana enquanto maximizam as funções de prevenção de riscos

  • Maior qualidade do produto

    Conformidade mais fácil com regulamentações da indústria através de maior visibilidade do processo e controle mais rígido de parâmetros de qualidade

  • Custos mais baixos
    Manutenção reduzida, desperdício de produto e limpeza reduzidas ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e disponibilidade da planta

Analisadores espectroscópicos Raman
Todos os nossos sistemas de analisadores possuem a tecnologia Kaiser Raman. Eles compartilham um design em comum para a transferência facilitada de conhecimento e protocolos do laboratório de P&D à fabricação.

Sondas espectroscópicas Raman
Oferecemos sondas robustas, confiáveis e de alta performance para todas as fases da matéria – sólidos, líquidos e gases.

Downloads

    • Fatos da empresa
    Brochure image Raman spectroscopic analyzers  by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic analyzers

    • Fatos da empresa

    Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition

    • Fatos da empresa
    Brochure image Raman spectroscopic probes and accessories by Endress+Hauser

    Raman spectroscopic probes

    • Fatos da empresa

    Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition

    • Folheto
    Image of Raman single-use technology for bioprocessing brochure for Life Science industry

    Raman single-use technology for bioprocessing

    • Folheto

    Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition analysis for biopharmaceutical development and manufacturing