![Transmissor de temperatura IO-Link compacto iTEMP TMT36 para medições RTD precisas e confiáveis Transmissor de temperatura compacto RTD IO-Link iTEMP TMT36 para sensores de temperatura do processo instalados no cabeçote](/__image/a/9791400/k/ef34bb2f3cf047bcd952d8fa6a581dc575dd9426/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT36_spring%20terminals_front.jpg)
Especificações resumidas
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,15 K
Campo de aplicação
O iTEMP TMT36 é um transmissor de temperatura IO-Link de um canal confiável e de longa duração, com um cabeçote de conexão formato B. A compatibilidade individual entre transmissor e sensor com a linearização Callendar van Dusen melhora ainda mais a precisão da medição de temperatura dos sensores RTD. O iTEMP TMT36 com função IO-Link pode ser instalado em todos os sensores de temperatura modulares da Endress+Hauser para digitalizar um grande número de aplicações com requisitos especiais usando a tecnologia IO-Link.
O transmissor de temperatura é caracterizado por sua confiabilidade, estabilidade de longo prazo, alta precisão e funções de diagnóstico
Para máxima segurança e disponibilidade
Instalação em cabeçote de conexão no formato B (face plana) ou em trilho DIN com clipe para trilho DIN
IO-Link (1x PNP, NPN ou saída comutada push-pull, configurável)
Benefícios
Terminais push-in para uma ligação elétrica rápida e sem ferramentas durante a instalação ou manutenção
Parametrização simples através de ferramentas de software gratuitas (requer SFP20)
Compatibilidade entre transmissor e sensor usando a linearização de Callendar van Dusen para pontos de medição críticos
Precisão aprimorada da medição RTD até 0,15 K e estabilidade de longo prazo
Operação segura e confiável
Tecnologia IO-Link para digitalizar até o último ponto da sua planta industrial
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTEMP TMT36
Transmissor de temperatura
EN PT 10/10/2023Idioma:
Português
Versão:
10/10/2023
Tamanho do arquivo:
797.7 KB
Nome do arquivo:
TI01717TPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTEMP TMT36
IO-Link temperature transmitter
EN PT 10/10/2023Idioma:
Português
Versão:
10/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA02289TPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA iTEMP TMT36
transmissor de temperatura IO-Link
EN PT 10/10/2023Idioma:
Português
Versão:
10/10/2023
Tamanho do arquivo:
467.5 KB
Nome do arquivo:
KA01645TPT_0123-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserIdioma:
Inglês
Versão:
31/07/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Idioma:
Inglês
Versão:
20/02/2024
Tamanho do arquivo:
999.9 KB
Nome do arquivo:
IN01314T_09 TMT36.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Head transmitters
Product root: TMT36-
Declaration number: TMT36 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaIdioma:
Inglês
Versão:
12/06/2024
Tamanho do arquivo:
130 KB
Nome do arquivo:
TMT36 Suppliers Dec of Conformity_240612.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: HE_01867_01.24
Manufacturer specification: RoHSEN PT 08/01/2024Idioma:
Inglês
Versão:
08/01/2024
Tamanho do arquivo:
168.9 KB
Nome do arquivo:
HE_01867_01.24 China RoHS TMT36.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: EU_01164_01.24EN PT 17/01/2024Idioma:
Inglês
Versão:
17/01/2024
Tamanho do arquivo:
152 KB
Nome do arquivo:
EU_01164_01.24.pdf
-
-
-
Segurança do Produto em Local Comum
Product family: DIN rail transmitter, Head transmitters
Product root: OTMT31-, OTMT71-, OTMT72-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Canada
Approval agency: CSAIdioma:
Inglês
Versão:
01/02/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
CSA70190447_80180034_Ed.7.pdf
-
-
-
Descrição do equipamento IO (IODD)
IO Device Description (IODD) - iTEMP TMT36 - IO-Link
Any, IO-Link, Any
Tamanho do arquivo:
477 KB
Nome do arquivo:
EH_IOL_TE_iTEMP_TMT36_0x93FE_0x01_V010000_IODD.zip
Device Type:
0x93FE
Device Revision:
1
Firmware:
01.00.02
Version:
01.00.00
Date:
17/05/2024
-